Choisissez votre région et votre langue

Menu

HECPS-3S, Avče GCB (Sideview)

Disjoncteurs de générateur (GCB)

Les disjoncteurs de générateur protègent les actifs importants des centrales électriques en éliminant les défauts de court-circuit potentiellement dangereux en quelques dizaines de millisecondes, ce qui permet d’éviter des dommages graves et d’améliorer la disponibilité de la centrale. 

Augmenter la disponibilité opérationnelle, la sécurité et la flexibilité dans tous les types de centrales électriques à travers le monde

Avec plus de 8 000 produits livrés dans plus de 100 pays, Hitachi Énergie est le chef de file de la conception et de la fabrication de disjoncteurs de générateur depuis 1954. Nous offrons le portefeuille le plus large et le plus moderne de GCB dans la technologie SF 6 sur une gamme de valeurs nominales de court-circuit de 63 kA à 300 kA et des courants continus de 6 300 A à plus de 50 000 A pour répondre à la demande de tous les types de centrales électriques dans le monde ainsi que des applications de compensation synchrones.

Les disjoncteurs de générateur permettent de mieux protéger l’équipement clé, comme les générateurs et les transformateurs de puissance, à garantir la disponibilité des centrales électriques, à simplifier les procédures opérationnelles et à réduire les coûts. Nos disjoncteurs de générateur sont fabriqués en Suisse. Nous offrons des fonctionnalités uniques comme la fabrication allégée pour le délai de livraison le plus court et la possibilité de participer au test d’acceptation en usine (FAT) personnellement ou à distance à l’aide du Test d’acceptation en usine à distance (RFAT) à partir de n’importe quel endroit ayant accès à une connexion Internet.
 

Nos produits, services et solutions

HECPS-3S, Avče GCB (Topview)

Amélioration de la disponibilité des centrales électriques

Gamme de disjoncteurs de générateur

Liens et téléchargements

Améliorer la disponibilité et la fiabilité des centrales électriques grâce aux disjoncteurs de générateur

Examinez en profondeur les avantages de l’utilisation d’un disjoncteur de générateur avec des exemples réels d’avantages dans les centrales électriques.

 

Disjoncteur de générateur numérique : Un pas en avant vers la numérisation du réseau

Découvrez comment permettre une gestion simplifiée et efficace de la durée de vie et comment optimiser l’utilisation des disjoncteurs de générateur dans les centrales électriques.

Joignez-vous à notre webinaire pour découvrir comment favoriser votre avenir numérique!

 

Choisir le bon disjoncteur de générateur pour votre centrale électrique

Des exigences techniques rigoureuses sont imposées aux disjoncteurs de générateur. Tous ces paramètres techniques doivent être évalués et respectés pour la bonne sélection de disjoncteurs de générateur.

Joignez-vous à notre webinaire pour découvrir comment effectuer la bonne sélection de disjoncteur de générateur pour vos centrales électriques!

Solutions de disjoncteurs de générateur pour appuyer la fiabilité du réseau

Le webinaire aborde les défis associés à la transition énergétique, présente notre solution de disjoncteur de générateur et fournit des lignes directrices pour la sélection appropriée de disjoncteurs de générateur dans ces types d’applications.

Nouvelles sur les disjoncteurs de générateur

Offre connexe