Disjoncteur de générateur VD4G jusqu’à 63 kA

Solutions à coût optimisé pour les générateurs jusqu’à 90 MW

Le VD4G est un disjoncteur de générateur (GCB) utilisant une technologie de coupure sous vide pour des courants de court-circuit jusqu’à 63 kA à 15 kV et des courants nominaux jusqu’à 3 150 A avec refroidissement naturel (4 000 A avec refroidissement mécanique) et convenant aux générateurs jusqu’à 90 MW.

Basé sur la plateforme VD4 , éprouvée et extrêmement fiable, avec plus d’un million d’installations depuis 1986, le VD4G est mis à l’essai pour vérifier sa conformité aux normes IEEE et CEI les plus rigoureuses dans les applications de générateur, conformément à la norme IEEE C37.013, et à la nouvelle norme révisée CEI/IEEE 62271-37-013, les seules normes dans le monde pour les disjoncteurs de générateur.

Le disjoncteur VD4G peut couper les courants avec des passages à zéro retardés qui peuvent se produire en cas de défaut provenant du générateur ou de défaut pendant la synchronisation avec le réseau haute tension. Sa technologie de coupure lui permet de résister à des tensions transitoires de rétablissement (TTR) élevées afin de protéger les équipements essentiels. Il offre un excellent rendement en ce qui a trait au nombre maximal de manœuvres de commutation et ne nécessite aucun entretien. Grâce à son format compact, le VD4G peut être installé dans un appareillage à moyenne tension standard pour fournir la solution la plus rentable.
 

Applications

  • Disjoncteur de générateur pour centrales électriques jusqu’à 90 MW
  • Production d’énergie renouvelable
  • Réseaux avec groupes électrogènes de secours
  • Entreprises de transformation produisant elles-mêmes leur énergie électrique

Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Seul fabricant à offrir un disjoncteur de générateur pour des centrales électriques jusqu’à 2 000 MW
  • Entièrement mis à l’essai conformément à la norme CEI/IEEE 62271-37-013, la norme mondiale en matière de disjoncteur de générateur
  • Expérience la plus longue en matière de conception et de fabrication de disjoncteurs pour des applications industrielles et de production d’énergie
  • Prise en charge complète d’Hitachi Énergie pour l’analyse de l’adéquation et la sélection appropriée du disjoncteur de générateur
  • Solution sûre, fiable et économique
Product image for: Disjoncteur de générateur VD4G jusqu’à 63 kA

Données succinctes sur les performances

Type VD4G-50 VD4G-63
Tension nominale maximale [kV] 15 15
Fréquence nominale [Hz] 50/60 50/60
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance jusqu’à 38 jusqu’à 38
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] jusqu’à 95 jusqu’à 95
Courant normal nominal [A] 3150 / 4000 (*) 3150 / 4000 (*)
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] 50 63

(*) sur demande