Choisissez votre région et votre langue

Menu

Mécanismes de commande

Les mécanismes de commande de type HMB et HMC d’ABB sont conçus pour établir des connexions fiables dans toute la gamme de disjoncteurs haute tension de 52 kV à 1 100 kV.

Le disjoncteur est le dernier maillon de la chaîne de composants qui constituent le matériel de protection du système d’alimentation électrique. Outre l’interrupteur, le mécanisme de commande est le composant le plus important du disjoncteur.

Les mécanismes HMB et HMC s’adaptent facilement à tous les types de disjoncteurs, couvrant ainsi une large gamme d’applications.

Applications

  • Disjoncteurs à cuve sous tension (LTB)
  • Appareillage isolé au gaz (GIS)
  • Disjoncteurs à cuve mise à la terre (DTB)
  • Systèmes hybrides
  • Les mécanismes de commande de type HMB et HMC sont également utilisés avec des disjoncteurs dans des applications autres que la haute tension, comme les disjoncteurs de générateur (GCB)

Pourquoi choisir ABB?

  • Trente années d’expérience dans la conception et la fabrication de mécanismes de commande
  • Plus de 110 000 mécanismes hydromécaniques de type HM en service
  • Produits hautement adaptables – plus de 100 applications différentes
  • Faible coût du cycle de vie grâce à une maintenance minimale et à une conception modulaire
  • Densité de puissance la plus élevée du marché pour les appareillages compacts

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.