Le système de stockage d’énergie lisse la production et contrôle le taux d’accroissement (MW/min) de manière à éliminer les fluctuations rapides de tension et de puissance dans le réseau électrique.
Hitachi ABB Réseaux électriques offre des systèmes de stockage d’énergie clé en main allant de centaines de kilowatts à des dizaines de mégawatts et comprenant une connexion au réseau à moyenne ou haute tension. En choisissant Hitachi ABB Réseaux électriques comme fournisseur de système clé en main, le client gagne un partenaire fiable pour l’ensemble de son système. Notre équipe de projet agit comme centre de responsabilité unique, ce qui permet de réduire le risque et la complexité du projet.