Choisissez votre région et votre langue

Menu

SCADA

Système SCADA e-mesh

Aperçu des actifs énergétiques distribués grâce à une visualisation intelligente

Une solution SCADA simplifiée pour la surveillance et le contrôle des actifs énergétiques traditionnels et renouvelables et des charges connectées.

Le système SCADA e-mesh d’Hitachi ABB Réseaux électriques est une plateforme SCADA conçue et développée en interne qui assure un contrôle optimisé et une exploitation fiable de vos actifs énergétiques traditionnels et renouvelables. Il permet d’intégrer et de connecter de manière transparente différentes sources d’énergie par l’intermédiaire du système de contrôle e-mesh. Il dispose d’une interface utilisateur intuitive et informative qui permet une exploitation en temps réel sûre et rapide.

Le système SCADA e-mesh est basé sur la plateforme SCADA phare d’Hitachi ABB Réseaux électriques : MicroSCADA Pro. MicroSCADA Pro est à la fois à l’épreuve du temps et très appréciée dans le secteur pour sa fiabilité, ses fonctions et sa rentabilité. La bibliothèque du système SCADA e-mesh contient divers actifs énergétiques, allant des génératrices à énergie renouvelable au réseau électrique, et ce, dans un seul système de gestion automatisé permettant une visualisation intelligente.

Le système SCADA e-mesh offre un système complet pour une surveillance, un diagnostic et un contrôle cohérents des centrales. Les fonctions intégrées d’historique permettent de recueillir et de stocker différents types de données dans une base de données sécurisée. Cette base de données est conçue pour archiver un grand volume de données sur une longue période, et ce, avec une précision et une fiabilité élevées. La plateforme dispose de fonctions de cybersécurité solides et résilientes pour une communication sécurisée avec les réseaux externes et est conforme à de nombreuses normes industrielles de communication de fait.

Caractéristiques clés

  • Surveillance, contrôle et optimisation en temps réel des actifs énergétiques
  • Aperçu des différentes sources d’énergie grâce à une visualisation intelligente
  • Plateforme évolutive et facilement extensible
  • Rentable grâce à ses faibles coûts de cycle de vie
  • Protection de votre investissement par la prise en charge d’une vaste gamme de protocoles de communication
  • Interfaces standard pour une intégration transparente de différents actifs énergétiques

Principaux avantages

  • Archivage sécurisé des données pendant de nombreuses années
  • Visualisation ergonomique afin que l’exploitant du système prenne une décision éclairée
  • Maximisation de l’utilisation des énergies renouvelables pour réduire l’empreinte carbone
  • Outils d’ingénierie conviviaux pour les modifications spécifiques à l’application

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez télécharger notre brochure.

SCADA

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.