L’appareillage de commutation isolé au gaz ELK-14 C est la nouvelle génération de 245 kV conçue pour réduire la complexité, les coûts du cycle de vie et l’impact environnemental. La conception compacte s’adapte à n’importe quel environnement d’installation et offre un fonctionnement et une facilité d’entretien pratiques.
Appareillage de commutation isolé au gaz ELK-14 C jusqu’à 245 kV
Solution éco-efficace et compacte
Applications
- Transport d’énergie
- Intégration des unités de production d’énergie renouvelable au réseau
- Applications de l’industrie
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Enceinte triphasée éco-efficace, petite et mince avec isolateurs monophasés
- Conception compacte réduisant les coûts d’infrastructure et l’impact sur l’environnement
- Poids réduit, énergie grise (énergie utilisée dans la production) et pertes thermiques
- Accès frontal aux variateurs pour un fonctionnement manuel
- Approvisionnements pour une excellente continuité du service pendant les travaux d’entretien et de réparation
- Fonctions de surveillance, de commande, de protection et de communication pour une intégration sans heurts dans les systèmes de sous-stations numériques utilisant la norme CEI 61850
Brefs données sur le rendement
GIS ELK-14 C | |
---|---|
Tension nominale [kV] | 245 / 253 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 |
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance de courte durée (1 min) [kV] | 460 |
Tension nominale de résistance aux impulsions de foudre (1,2/50 μs) [kV] | 1050 |
Tension nominale de résistance aux impulsions de commutation (250 / 2 500 μs) [kV] | s.o. |
Courant normal nominal – barre omnibus/alimentation [A] | 3150 |
Courant de coupure de court-circuit nominal [kA] | 50 |
Courant de tenue nominal de courte durée (jusqu’à 3 s) [kA] | 50 |
Courant de tenue de crête nominal [kA] | 135 |
Plage de température ambiante [°C] | -30 à +50 |
Installation | intérieur/extérieur/hors terre |
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.