Surveillance de l’état et commutation contrôlée
Augmenter la fiabilité, réduire les risques et maîtriser l’excellence opérationnelle
Les systèmes de surveillance de l’état de fonctionnement sont une source de données de base pour la mise en œuvre de stratégies avancées en matière de gestion des actifs, axées sur la fiabilité ou le risque des systèmes. Ils permettent un accès constant à l’état général de votre appareillage de commutation et peuvent donc être utilisés pour accroître l’efficacité des opérations de maintenance. Pour tenir compte de l’importance spécifique des actifs et de vos besoins particuliers, notre offre de surveillance comprend plusieurs niveaux, allant de la surveillance du SF6 à la supervision complète des disjoncteurs.
Applications
- La surveillance du SF6 permet de détecter les fuites de gaz à un stade précoce
- La supervision des disjoncteurs unipolaires (Single-Pole Operated, SPO) et tripolaires (Three-Pole Operated, TPO) fournit des renseignements de base pour améliorer les stratégies de maintenance en matière de fiabilité ou de risque
- Commutation commandée de batteries de condensateurs, de réacteurs, de transformateurs de puissance et de lignes de transport
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Pour réaliser une évaluation précise de l’actif, il est nécessaire de disposer d’une excellente connaissance du produit. En fabriquant à la fois l’appareillage de commutation et le système de surveillance, Hitachi Énergie garantit une évaluation précise de l’état des actifs.
- Nos solutions peuvent être facilement intégrées dans les applications de gestion des actifs comme Lumada APM et Lumada EAM.
Produits, services et solutions connexes
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.