Surveillance de l’appareillage de commutation modulaire (MSM)
Surveillance de l’état de l’appareillage de commutation haute tension
La surveillance d’appareillage de commutation modulaire (MSM) est utilisée pour superviser, gérer et analyser les performances de tous les types d’appareillage de commutation haute tension dans les nouvelles installations ainsi qu’une solution de modernisation dans les actifs haute tension existants. Le système fonctionne indépendamment des dispositifs de contrôle et de protection existants et peut être installé dans de nouvelles sous-stations ou modernisé dans des installations existantes. En surveillant continuellement les paramètres critiques, MSM fournit la couche de base d’une stratégie de maintenance prédictive pour l’installation.Le système est conforme aux normes CEI 61850 et DNP 3.0 et il est fourni avec une interface Web où toutes les données surveillées sont accessibles.
Applications
Selon l’application de surveillance, MSM est offert en deux versions avec des options supplémentaires :
- Le MSM-I est conçu pour la surveillance SF6 et du gaz permettant la détection et la prévention précoces des fuites de gaz critiques dans l’appareillage de commutation haute tension, ce qui permet de réduire les émissions de gaz
- MSM-II permet la surveillance des disjoncteurs en plus de la surveillance du gaz, pour une fiabilité opérationnelle et une performance améliorées des disjoncteurs
- MSM est maintenant disponible avec des options qui permettent la surveillance de l’humidité, la localisation d’arcs internes, la surveillance du réchauffeur, le débrancheur et la surveillance du commutateur de mise à la terre
- MSM est conçu pour être compatible avec les nouvelles solutions EconiQ®
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Fiabilité améliorée grâce à une réduction des temps d’arrêt imprévus
- Maintenance prédictive et proactive optimisée par des avertissements précoces
- Fournit suffisamment de temps pour la planification de l’entretien avec de faibles risques de défaillance
- Capacité diagnostique accrue en cas de défaillance grâce aux données enregistrées, réduisant ainsi le temps de réparation
- Amélioration de la conformité environnementale/réglementaire avec réduction des fuites de SF6
- Visualisation indépendante du logiciel
Aperçu du produit
| Catégorie | Caractéristiques | MSM-I | MSM-II | Options |
|---|---|---|---|---|
| Diélectrique | Pression/température du gaz | Mélanges de SF6 ou de gaz | Mélanges de SF6 ou de gaz | - |
| Taux de fuite de gaz | Mélanges de SF6 ou de gaz | Mélanges de SF6 ou de gaz | - | |
Hydratation SF6 |
- | - | Pour MSM-I/-II | |
| Localisation interne des arcs électriques | - | - | Pour MSM-I/-II | |
| Mécanique | Courbe de déplacement | - | Calculé | Mesuré pour MSM-II |
| Calendrier du mécanisme | - | Oui | - | |
| Vitesse du contact | - | Oui | - | |
| Usure | Analyse du courant de bobine | - | Oui | - |
| Comptoir des opérations | - | Oui | - | |
| Usure de contact | - | Oui | - | |
| Accessoires | Fonctionnement de l’appareil de chauffage | - | - | Pour MSM-II |
| Temps de fonctionnement du moteur/de la pompe | - | Oui | - | |
| Démarrages du moteur/de la pompe (non forcés) | - | Oui | - | |
| Courant moteur (courbe/ crête) | - | Oui | - | |
| Surveillance du sectionneur / commutateur de mise à la terre / sectionneur combiné et commutateur de mise à la terre (DS / ES / DES) | - | - | Pour MSM-II | |
| Interface | Serveur Web | Oui | Oui | - |
| Interface IEC61850/DNP3 | Oui | Oui | - | |
| Autosurveillance de l’appareil | Oui | Oui | - |
En savoir plus
- Brefs données sur le rendement
- Applications de surveillance du gaz
- Applications de surveillance des disjoncteurs
- Options
| Système MSM | |
|---|---|
| Paramètre | Spécification |
| Nombre de modules par pile MSM (pour la surveillance SF6) | Jusqu’à 10 |
| Température de fonctionnement ACL (lisible clairement) | -20 °C ~60 °C |
| Classe de protection | IP 20 |
| Plage de tension d’entrée de l’alimentation électrique | 80 à 370 V c.c., 85 à 277 V c.a. |
| Tension d’alimentation nominale | 24 VCC |
| Tension d’isolement | max. 2 kVAC |
| Température de fonctionnement | - 40 °C jusqu’à 70 °C |
| DEL | Indication de l’état de l’appareil |
| Version du micrologiciel | 2.2.7 |
| Module de communication de commande (CCM) | |
| Dimensions W / H / D | 79 x 99 x 113 mm |
| Tension d’alimentation nominale | 24 VCC, +/-10 % |
| Consommation d’énergie du module | < 6 W |
| Tension d’isolement | Max. 2 kVAC |
| Interface Ethernet de communication | RJ45, 10/100 Mbit/s |
| Protocoles de communication | IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP |
| Supervision, sortie binaire 1 | Signal d’alarme |
| Supervision, sortie binaire 2 | Chien de garde |
| Module d’entrée analogique (AIM) | |
| Dimensions W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Consommation d’énergie du module | < 3 W |
| Alimentation intégrée pour capteurs | 12 VCC , 200 mA |
| Tension d’isolement | Max. 2 kVAC |
| Entrées analogiques (configurables) | 8 canaux ,0 à 20 mA/4 à 20 mA |
| Précision | ± 1 % pleine échelle |
| Module d’entrée binaire (BIM) | |
| Dimensions W / H / D | 56 × 99 × 113 mm |
| Consommation d’énergie du module | < 0,1 W |
| Entrées binaires (configurables) | 6 canaux 24 jusqu’à 250 V c.c. / 48 jusqu’à 230 V c.a. |
| Sécurité des produits | CEI 60255-27 |
| Compatibilité électromagnétique | CEI 60255-26, zone A |
| Tension d’isolement | Max. 2 kVAC |
| Résistance à l’isolement | 100 MΩ |
| Module d'interface série (SIM) | |
| Dimensions W / H / D | 34 × 99 × 113 mm |
| Consommation d’énergie du module | < 3 W |
| Tension d’isolement | 2kVAC |
| Interface | EIA-485 |
| Protocole de bus | Modbus |
| Module d’entrée analogique rapide (FAIM) | |
| Dimensions W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Entrées analogiques | 4 x ±5 V / 0 à 20 mA |
| Sorties d’alimentation | 24 VCC, ±15 VCC, ±5 VCC |
| Consommation d’énergie du module | < 15 W |
| Sécurité des produits | CEI 60255-27 |
| Compatibilité électromagnétique | CEI 60255-26, zone A |
| Température de fonctionnement | - 40 °C jusqu’à + 70 °C |
| Tension d’isolement | Max. 2 kVAC |
| Résistance à l’isolement | 100 MΩ |