Choisissez votre région et votre langue

Menu

Commutation contrôlée avec précision des disjoncteurs haute tension pour une meilleure stabilité du réseau

Switchsync PWC600 est un contrôleur point sur onde avancé conçu pour une commutation contrôlée précise des disjoncteurs haute tension. Il réduit les transitoires électriques, améliore la qualité de l’alimentation, protège les actifs et améliore les performances du réseau.

Conçu pour les disjoncteurs unipolaires, Switchsync PWC600 commande chaque pôle indépendamment pour fonctionner au point optimal sur onde, minimisant ainsi la contrainte sur la charge, le disjoncteur et le système d’alimentation. Cette solution de commutation éprouvée sur le terrain intègre des algorithmes de commande intelligents avec des protocoles de communication avancés, assurant une performance fiable dans les sous-stations numériques modernes.

Les disjoncteurs haute tension d’Hitachi Énergie sont bien adaptés à la commutation contrôlée, avec des temps de fonctionnement constants et des caractéristiques de tenue diélectrique dynamique raide et stable.

Application

  • Commutation contrôlée des rangées de condensateurs, des réacteurs shunt, des transformateurs, des câbles et des lignes non compensés et compensés pour minimiser les transitoires de commutation.

  • Conçu pour les disjoncteurs unipolaires avec commande indépendante.

Pour obtenir des renseignements techniques plus détaillés sur Switchsync PWC600,  explorez les  ressources connexes

Switchsync® PWC600

Variantes de produits

La dernière Switchsync PWC600 est disponible en quatre variantes distinctes, chacune adaptée à des applications de commutation contrôlée spécifiques.
 

Application de commutation contrôlée  PWC600-M  PWC600-HT  PWC600-HL  PWC600-HLT 
Banque de condensateurs  ✔ ✔ ✔ ✔
Réacteur de shunt  ✔ ✔ ✔ ✔
Transformateur de puissance (cibles dynamiques avec calcul du flux résiduel)    ✔   ✔
Transformateur d’alimentation (cibles fixes avec verrouillage du flux résiduel)  ✔ ✔ ✔ ✔
Câble d’alimentation  ✔ ✔ ✔ ✔
Ligne de transmission (cibles dynamiques pendant la fermeture automatique)     ✔ ✔
  • Réduisez l’usure électrique et la probabilité d’endommager les réallumages dans le disjoncteur.

  • Empêcher les déclenchements intempestifs sur les équipements connectés au réseau en raison de courants d’appel élevés ou de distorsion de tension du réseau.

  • Empêcher l’exposition des disjoncteurs et de l’équipement d’alimentation à des surtensions de commutation excessives et ainsi endommager l’isolation.

  • Réduire considérablement l’érosion des contacts dans les disjoncteurs de la génératrice et optimiser les coûts du cycle de vie. 

  • Améliorer la qualité de l’alimentation et la stabilité du réseau.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Soutenu par plus de 35 ans d’expertise technique avec des milliers de contrôleurs Switchsync livrés dans le monde entier

  • Combine le contrôleur et le disjoncteur pour résoudre les défis complexes de commutation

  • Soutenu par des experts locaux et mondiaux tout au long des phases du projet

Ressources