Transformateur de courant/tension combiné de type JXM
Unité de mesure compacte extérieure, remplie d’huile, de classe distribution, à grande portée, de type plaie haute précision
Les transformateurs de courant/tension remplis d’huile de la classe de distribution homologuée pour l’extérieur JXM sont des transformateurs de mesure monophasés compacts de type à plaies destinés à la mesure de revenus de haute précision. Ces transformateurs de courant/tension sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs JXM peuvent répondre à la plupart des applications de mesure des revenus grâce à la capacité à grande portée spéciale de la conception avec jusqu’à deux noyaux indépendants de 15 kV à 38 kV. Ce boîtier combiné est disponible avec un isolant en porcelaine grise ANSI 70 considéré comme le produit standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile dans le réservoir pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Le JXM offre une performance fiable en service grâce au système d’isolation conservateur utilisé aux tensions de distribution plus basses.
Applications
- Mesure de revenus à grande précision
- Mesure indépendante de la production d’énergie
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour la mesure des revenus sur les charges critiques, ce transformateur de courant/tension à isolation en papier huilé conservateur est extrêmement fiable pour les applications à basse tension où les utilisateurs ont rencontré des problèmes avec les unités de type sec. La performance à grande portée offre une précision de 0,15 %, de 0,5 % de courant nominal à 400 % de courant nominal pour toute portée pratique de mesure pour la plupart des installations. Étant donné la construction flexible, la conception est très adaptable pour répondre aux applications les plus exigeantes. Hitachi Énergie offre à ses utilisateurs des avantages uniques comme suit :
- Excellent soutien technique pour assurer les solutions optimales
- Conçu pour des conditions environnementales diverses
- Conceptions spécifiques aux applications critiques pour la mesure à grande portée
- Le format de distribution offre une isolation d’huile autoréparatrice durable pour une utilisation à basse tension
- La production diélectriquement stricte présente une conception hermétiquement scellée avec des tests de décharge partielle à 100 %
Brefs données sur le rendement
| JXM | |
|---|---|
| Installation | Extérieur |
| Conception | Type de plaie (réservoir) |
| Isolation | Huile-papier |
| Tension la plus élevée pour l’équipement | 15 à 38 kV |
| Courant primaire maximum | Jusqu’à 1 200 A & jusqu’à des rapports de TV de 175/300 :1 |
| Courant de court-circuit | Jusqu’à 90 kA/1 sec & FV = 1,9 x à 8 h |
| Isolateurs | Porcelaine |
| Ligne de fuite | ≥ 20 mm/kV (plus long sur demande) |
| Condition de service | |
|
-40 oC à +40 oC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
| *D’autres températures et altitudes sont possibles | |
| Précision | |
|
Conforme à toutes les classes de mesure IEEE 0.15s IEC CI 0.2s sur demande (0,15 s stable de 0,5 % à 400 % Courant nominal - 1 200 maximum) |
|
Conforme aux normes IEEE 0,15 %Z et 4000VA thermique |