Les transformateurs de courant/tension remplis d’huile de classe de distribution homologuée pour l’extérieur MVCT sont des unités de mesure triphasées compactes de type à plaies destinées à la mesure des revenus. Ces transformateurs de courant/tension sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs MVCT peuvent répondre à de nombreuses applications standard de mesure des revenus avec jusqu’à deux (2) noyaux indépendants par phase de 15 kV à 46 kV. Ce boîtier combiné triphasé est offert avec des isolateurs en porcelaine grise ANSI 70 en standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile dans le réservoir pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Le MVCT offre une performance fiable en service grâce au système d’isolation conservateur utilisé aux tensions de distribution plus basses.
MVCT combiné de type transformateur de courant/tension triphasé
Unité de mesure triphasée compacte pour l’extérieur, remplie d’huile, classe de distribution
Applications
- Mesure des revenus en trois phases
- Contrôle ou indication de la mesure triphasée
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour la mesure triphasée des revenus, ce transformateur de courant/tension à isolation en papier huilé conservateur est extrêmement fiable pour cette application à basse tension où les utilisateurs ont rencontré des problèmes avec des unités de type sec. La performance de précision stable fournit une mesure de précision de 0,3 % pour de nombreuses installations de revenus. Étant donné la construction flexible, la conception est très adaptable pour répondre aux applications les plus exigeantes. ABB offre à ses utilisateurs les avantages uniques suivants :
- Excellent soutien technique pour assurer la solution optimale pour le succès de vos projets
- Conçu pour des conditions environnementales diverses - polaires ou désertiques
- Conceptions spécifiques aux applications critiques pour la mesure des revenus en trois phases
- Le format de distribution offre une isolation d’huile autocicatrisante durable pour une utilisation à basse tension, offrant une performance supérieure à un prix concurrentiel
- La production diélectriquement stricte présente une conception hermétiquement scellée avec des tests de décharge partielle à 100 %
Brefs données sur le rendement
| MVCT | |
|---|---|
| Installation | Extérieur |
| Conception | Type de plaie (réservoir) |
| Isolation | Huile-papier |
| Tension la plus élevée pour l’équipement | 15 à 46 kV |
| Courant primaire maximum | Jusqu’à 1 200 A & jusqu’à des rapports de TV de 400/693 :1 |
| Courant de court-circuit | Jusqu’à 90 kA/1 sec & FV = 1,9 x à 8 h |
| Isolateurs | Porcelaine |
| Ligne de fuite | ≥ 20 mm/kV (plus long sur demande) |
| Condition de service | |
|
-40 oC à +40 oC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
| *D’autres températures et altitudes sont possibles | |
| Précision | |
|
Conforme aux classes de mesure IEEE 0,3 % ou 0,15 s IEC CI 0.2s sur demande |
|
Conforme aux normes IEEE 0,3 % ZZ et 4000VA thermique |
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.