Outre les transformateurs de courant inductifs, l’huile ou l’isolant SF 6, Hitachi Énergie développe depuis les années 1990 des capteurs de courant optique, basés sur le principe d’effet de Faraday, où la lumière est utilisée pour déduire l’amplitude précise du courant qui crée le champ magnétique. Par conséquent, le design est intrinsèquement exempt de saturation magnétique, ce qui convient donc à la capture de courants transitoires rapides, de courants de court-circuit et de courant alternatif (CA) avec décalage CC.
FOCS-FS est un système de capteur triphasé composé de :
- trois isolateurs creux remplis d’azote à pression ambiante et supportant les têtes de capteur
- un kiosque extérieur, installé sur la structure en acier de la phase centrale et connecté par fibre optique aux trois colonnes HT et à la maison de relais via un câble optique Ethernet double (protocole CEI61850-9-2LE).
Tout module optoélectronique situé dans le kiosque :
- envoyer la lumière polarisée au capteur
- recevoir la lumière polarisée réfléchissante du capteur
- comparer en boucle fermée le déplacement de phase dans la lumière polarisée proportionnellement au champ magnétique et au courant primaire
- convertir le résultat en une sortie Ethernet optique IEC 61850.
Le niveau de redondance qui peut être spécifié est déterminé par le nombre d’unités optoélectroniques intégrées au système.
Toutes les solutions peuvent être équipées sur demande avec des unités fusionnées, qui numérisent les signaux analogiques provenant des transformateurs de tension, synchronisent ces signaux avec le signal numérique provenant de FOCS-FS et consolident les deux signaux dans un flux de sortie numérique conforme au protocole IEC61850-9-2 LE.