Type de transformateur de tension inductive PV
Une solution pour une mesure de haute précision de votre réseau électrique
Les transformateurs d’instrument de tension PV sont utilisés dans Hitachi Énergie électrique avec une tension système allant jusqu’à 123 kV et une fréquence de 50 Hz.
Ce transformateur de tension contient une bobine haute tension, des enroulements secondaires et un noyau encapsulé dans un boîtier hermétique rempli d’huile pour transformateur sans BPC.
Les soufflets d’expansion en acier inoxydable du transformateur sont fixés à la tête et protégés par un couvercle en aluminium. Les soufflets d’expansion compensent les changements thermiques du volume d’huile.
Applications
- Installé dans des grilles avec un point neutre isolé ou efficacement mis à la terre et dans des systèmes mis à la terre par résonance
- Mesure des revenus
- Contrôle
- Indication
- Protection de relais
Pourquoi Hitachi Énergie?
Hitachi Énergie a développé une conception de pointe pour offrir des avantages à nos utilisateurs pour une meilleure performance électrique, une meilleure résistance environnementale et une longue durée de vie sans problème. Ceci est réalisé grâce aux avantages suivants :
- Faibles pertes sans charge dues à l’utilisation d’acier à transformateur orienté
- Résistance à la résonance ferromagnétique dans une vaste gamme de capacités
- Précision de mesure stable pendant toute la durée de vie de l’appareil
- Excellent contrôle des contraintes électriques qui excluent la possibilité de perforation de l’isolant primaire
- Excellente résistance d’isolation dans des conditions transitoires
- Toutes les pièces sont faites de matériaux non corrosifs
- Sans entretien
- Délais de livraison courts
- Durée de vie de plus de 25 ans.
Données générales du transformateur de mesure
| Type | PV123a |
|---|---|
| Conformité aux normes | IEC 61869-3; PN-EN 61869-3 |
| Tension primaire nominale | 110 :√3 kV |
| Tension de réseau la plus élevée | 123 kV |
| Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance | 230 kV |
| Tension nominale de résistance à la foudre 1,2 / 50 μs | 550 kV/60 s |
| Ligne de fuite minimale | 16; 20; 25; 31 mm/kV |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Poids total | 280; 220* kg |
| Poids de l’huile isolante [libre] | 45 kg |
| Température ambiante | -40 °C à +40 °C |
| Altitude | Max. 1 000 m |
| Humidité | jusqu’à 100 % à 30 °C |
| Décharges partielles internes | inférieur à 10 pC à 1,2 Um selon CEI 60044-2 |
| Facteur de perte diélectrique | tan δ < 0,25 % |
| *isolant composite |