Transformateur de tension inductive type UT 550 kV
Transformateur de tension inductive extérieur avec soufflets en acier inoxydable remplis d’huile et boîtiers sans peinture
Les transformateurs de tension inductive UT sont de conception monophasée et sont destinés à la connexion entre la phase et la terre dans les réseaux avec des points neutres isolés ou mis à la terre directement.
La densité de flux de noyau extrêmement faible permet à l’unité à l’essai de résister à une tension nominale continue de 110 % et de fournir une surtension nominale de 190 % pendant 8 heures. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide de soufflets en acier inoxydable au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
La conception de l’espace réparti offre de faibles pertes et garantit que l’unité a une charge de précision relative élevée de 400 VA (ZZ).
Applications
- Mesure des revenus
- Contrôle
- Indication
- Protection de relais
Pourquoi Hitachi Énergie?
L’UT est un transformateur de tension inductive très performant pour résister aux conditions extrêmes avec un excellent dossier de service. La conception standard est dotée d’un isolant en porcelaine avec des isolants en caoutchouc silicone disponibles en option, offrant une performance encore meilleure dans les environnements fortement pollués. Hitachi Énergie offre à ses utilisateurs des avantages uniques comme suit :
- Un excellent soutien technique d’application assure des solutions optimales pour votre projet
- Conçu pour des conditions environnementales diverses - polaires ou désertiques
- Le noyau à faible perte répartie assure la meilleure performance de précision avec les pertes de noyau les plus faibles pour la durée de vie utile
- Trois enroulements taraudés secondaires
Brefs données sur le rendement
UT | |
---|---|
Installation | Extérieur |
Conception | Type inductif |
Isolation | Huile-papier |
Tension la plus élevée pour l’équipement | 145 à 525 kV |
Facteur de tension (Vf) | Jusqu’à 1,9 à 8 heures |
Isolateurs | Porcelaine (standard) Caoutchouc silicone (sur demande) |
Ligne de fuite | ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande) |
Condition de service | |
|
-40 oC à +40 oC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
*D’autres températures et altitudes sont possibles | |
Précision | Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE |