Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Changeurs de prise de charge de type UCL

La famille UC est un groupe de changeurs de prise de charge à interrupteur d’inverseur. Ils sont offerts dans une vaste gamme de modèles avec une cote adaptée à toutes les applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur, suspendus au couvercle du transformateur. Les types UC fonctionnent avec l’extinction d’arc conventionnelle dans les interrupteurs d’inverseur d’huile. 

Le modèle UCL est de la taille moyenne des types UC et convient aux transformateurs jusqu’à 850 MVA avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 175 kV et un courant nominal de 925 (2 400) A.

Prolongez la durée de vie de votre transformateur et améliorez facilement les changeurs de prise de charge de type UCL avec la technologie d’aspiration.

Portée du produit

  • Technologie de base : Conventionnel, résistance, dans le réservoir, interrupteur inverseur
  • Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC
 
  Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement Autres placements du changeur de prise
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) 362 kV 362  kV
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) 1 175 kV 1 175 kV
Courant max. triphasé monophasé (un changeur de prise/phase) 925 A
2 400 A
N.A.
2 400 A
Séparation de courant appliquée monophasée (un changeur de prise/phase) 2 700 A 2 700 A
Tension de marche maximale 4 500 V 4 500 V

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception ouverte unique pour un entretien rapide et facile
  • Entretien dans n’importe quelle position de robinet et sans démonter le système d’arbre, éliminant ainsi le risque de défaillance due à un assemblage ou un alignement incorrect
  • Aucun filtre à huile en ligne n’est nécessaire
  • Intervalles d’entretien inégalés
Changeurs de prise de charge de type UCL
Product image for: Changeurs de prise de charge de type UCL

En savoir plus

Titre du document ID
Guide technique 1ZSC000562-AAW
Déclaration de conformité 1ZSC000498-ABN
Formulaire de commande de données (.xlsm)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel.
1ZSC000498-ACC
Explications des formulaires de données de commande 1ZSC000498-AAP
Manuel de l’utilisateur 1ZSE 5492-155
Guide d’installation et de mise en service 1ZSC000562-AAZ
Guide d’entretien 1ZSE 5492-125
Guide de réparation 1ZSE 5492-129
Liste des pièces de rechange 1ZSC000562-ACW
(V)Couvercle de transport UC pour changeurs de prise montés sur fourche - Information sur le produit 1ZSC000562-ADN
Accessoires et dispositifs de protection 1ZSC000562-AAD
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Filtre à huile, type OLU 1ZSC000562-AAR

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Numéro du dessin
380
650
750
1050
1175 2)
III L N 600 5-22 5492 0085-1
925 5492 0085-2
E, T, B1  1) 600 5492 0085-3
925 5492 0085-4
E, T 1800 5492 0085-5
2400 5492 0085-6
B2 1) 600 5492 0085-7
925 5492 0085-8
R, D N 600 9, 13 5492 0085-9
11, 15-35 5492 0085-10
925 9, 13 5492 0085-11
11, 15-35 5492 0085-12
E, T, B1  1) 600 9, 13 5492 0085-13
11, 15-35 5492 0085-14
925 9, 13 5492 0085-15
11, 15-35 5492 0085-16
E, T 1800 9, 13 5492 0085-17
11, 15-35 5492 0085-18
2400 9, 13 5492 0085-19
11, 15-35 5492 0085-20
B2 1) 600 9, 13 5492 0085-21
11, 15-35 5492 0085-22
925 9, 13 5492 0085-23
11, 15-35 5492 0085-24
L N 925 21 5492 0085-26
1 ) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".
2 ) Identique à 1050, mais avec des anneaux de blindage différents. Modèles disponibles sur demande.

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Numéro du dessin 
380
650
750
1050
F L N 600, 925 5-18 1ZSC026120-ABX 
E, T, B11) 600, 925, 1800 1ZSC026120-AAP
E, T 2400 1ZSC026120-AAS
B21) 600, 925 1ZSC026120-AAT
R, D N 600, 925 8-9, 12-13 1ZSC026120-AAU
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAV
E, T, B11) 600, 925, 1800 8-9, 12-13 1ZSC026120-AAW
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAZ
E, T 2400 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABA
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABB
B21) 600, 925 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABC
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABD
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".

Le dessin montre Numéro du dessin
Montage sur pièce active 5492 0086-1
Accessoires de la section supérieure, couvercle et montage de pièce active 1ZSC027626-AAA
Robinet de vidange 5492 0083-10
Dispositif de décompression - diamètre de débit 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositif de décompression - diamètre de débit de 50 mm, classe C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Engrenage en biseau (sur la section supérieure, en forme de T) 5492 0083-19
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de L) 1ZSC004021-AAD
Engrenage de biseau (dans le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 0083-1
Support pour engrenage biseauté (sur le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 999-11
Relais de pression 5492 0083-2
Relais de débit d'huile 1ZSC003527-ABB
Système d’arbre d’entraînement externe 5492 0083-4
Engrenage de biseau (dans le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 0083-1
Relais de température 1ZSC003716-AAM
Capteur de température 1ZSC005333-AAF
Capteur de température et relais de pression 5492 0083-33
Boîtier de l’interrupteur thermique 5492 0083-22

Titre du film ID
Changeurs de prise par ABB : Fondé sur les traditions – conçu pour le changement 1ZSC000717-AAM
Soutien du cycle de vie : Centres de formation 1ZSC000717-ABD
Aspirateur - une progression logique : Mise à niveau aussi facile que 1 - 2 - 3 1ZSC000717-ABE
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie 1ZSC000717-ACX

Produits, services et solutions connexes

Changeurs de prise conventionnels en charge
T-Sync™ tap-changers
Changeurs de prise
Isolation et composants pour transformateurs
Visiter la page Web Transformateurs
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.