Choisissez votre région et votre langue

Menu

Applications industrielles

Les semi-conducteurs fiables et efficaces d’Hitachi ABB Réseaux électriques jouent un rôle essentiel dans de nombreux équipements, des pompes et des ventilateurs de l’industrie papetière et métallurgique aux trains à rouleaux dans les aciéries en passant par les treuils et les palans dans les grues des ports ou les systèmes de propulsion des navires. Utilisés en grand nombre dans les entraînements à vitesse variable servant à commander le couple et le régime des moteurs, les semi-conducteurs offrent la fiabilité et la performance optimales exigées par ces industries.

À Sohar (Oman), l’une des plus grandes usines d’aluminium au monde est dotée de cinq redresseurs de courant haute tension munis de semi-conducteurs de puissance. Ces redresseurs ont une puissance nominale de 103 kilos-ampères (kA) et une tension nominale de 1 650 volts (V), et fournissent une puissance totale de près de 650 mégawatts (MW). 

Résumé des applications :

  • Transmissions moyenne tension 
  • Soudage 
  • Démarreurs progressifs 
  • Systèmes d’excitation 
  • Systèmes d’alimentation sans coupure 
  • Redresseurs

Restrictions relatives à la sécurité en ligne

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de SEMIS, veuillez vérifier les paramètres de sécurité de votre navigateur ou changez de navigateur.  

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.