La protection directionnelle contre les surintensités est utilisée lorsqu’une protection contre les surintensités ou les défauts de mise à la terre et une sélectivité sont requises dans le cas où, par exemple, l’alimentation de réseaux maillés de lignes parallèles ou d’autres réseaux provient de plusieurs directions.
Le RXPDK 21H est utilisé comme moyen de protection contre la surintensité de phase. Le temps de fonctionnement peut être réglé de manière à être indépendant du courant (retard fixe) ou dépendant de celui-ci en utilisant les caractéristiques inverses CEI offertes. Le relais utilise la tension de mémoire pour la polarisation lorsque la tension chute à cause de la défaillance.
Les ensembles de protection contre les défauts de mise à la terre dans certains réseaux solidement mis à la terre peuvent utiliser le relais directionnel RXPDK 21H avec une temporisation réglée de manière indépendante. La tension de polarisation du RXPDK 21H doit être supérieure à 5 V pour qu’elle puisse fournir une détection directionnelle correcte.
Le RXPDK 22H est utilisé pour la protection directionnelle contre les défauts de mise à la terre dans les systèmes mis à la terre à grande impédance. Le relais RXPDK 23H est conçu pour les systèmes solidement mis à la terre dans lesquels les tensions de polarisation prévues sont inférieures à 5 V.