Les relais de la famille RXZK 2*H sont destinés à une utilisation générale dans les systèmes de puissance en tant que fonctions primaires ou de secours, souvent en conjonction avec d'autres relais de protection.
La caractéristique de portée d’impédance quadrilatérale est réglable de façon indépendante dans le sens réactif et résistif. Des fonctions de sens conducteur, inverse et non directionnel sont offertes.
Les applications du RXZK 21H et du RXZK 22H comprennent la protection d’impédance à une ou deux zones des transformateurs, des génératrices, des lignes et des câbles. Les relais comportent un élément directionnel doté d'une fonction de mémoire en cas de perte de tension durant le défaut.
Le RXZK 23H est un relais de déclenchement contre les ruptures de synchronisme qui est conçu pour les génératrices et les lignes de raccordement entre systèmes de puissance. Le déclenchement se produit lorsqu'il y a inversion de courant et uniquement en cas de rupture avec la caractéristique d'impédance du relais, ce qui permet de minimiser les contraintes sur le disjoncteur.