Choisissez votre région et votre langue

Menu

RAHL/RXHL - Relais de surintensité RXHL 4xx et de protection de lignes RAHL 4xx de format compact

Les quatre relais de surintensité et de défaut de mise à la terre RAHL/RXHL 401, 411, 421 et 422 sont destinés aux applications de systèmes de puissance et à servir de dispositif de secours aux bornes des séries 650 ou 670, par exemple, à tous les niveaux de tension du réseau, y compris la très haute tension (THT). Toutes les courbes temporelles sont fournies conformément à la norme CEI 60225-3, et la fonction de surcharge de réplique thermique et une courbe logarithmique spéciale pour les défauts de mise à la terre et les perturbations radioélectriques dans les systèmes THT sont également offertes. Les défauts intermittents de phase et de mise à la terre peuvent être détectés. Les relais sont également conçus pour la modernisation et le remplacement des anciens modèles de relais électromécaniques et statiques.

RXHL/RAHL 401

  • Trois étages de protection contre les surintensités de phases, fonctions d'avertisseur et de déclenchement I>, I>>, I>>>
  • Trois étages de protection contre les défauts de mise à la terre, fonctions d'avertisseur et de déclenchement
  • Remplace le RXIDK 4 et le RAIDK 400

RXHL/RAHL 411

  • Trois étages de protection triphasée instantanée ou temporisée contre les surintensités, fonctions d'avertisseur et de déclenchement I>, I>>, I>>>
  • Protection contre les surcharges thermiques triphasées, fonctions d'avertisseur et de déclenchement Q>
  • Trois étages de protection instantanée ou temporisée contre les défauts de mise à la terre, fonctions d'avertisseur et de déclenchement IN>, IN>>, IN>>>
  • Protection contre les défaillances de disjoncteurs, détection des courants triphasés et neutres, logique de temporisation sélectionnable et réenclenchement pour les applications de déclenchement unipolaire et tripolaire
  • Fonction de discordance de pôles basée sur la mesure du niveau de courant de phase séparé
  • Réenclenchement automatique, jusqu'à 4 tentatives (option)
  • Carte E/S supplémentaire avec 4 entrées optocouplées et 4 sorties relais (option)
  • RXHL/RAHL 421 (pour les systèmes à grande impédance mis à la terre)

  • Trois étages de protection biphasée instantanée ou temporisée contre les surintensités, fonctions d'avertisseur et de déclenchement I>, I>>, I>>>
  • Protection contre les surcharges thermiques triphasées, fonctions d'avertisseur et de déclenchement Q>
  • Trois étages de protection directionnelle instantanée ou temporisée contre les défauts de mise à la terre, fonctions d'avertisseur et de déclenchement IN>, IN>>, IN>>> - Étage de tension du point neutre, critères d'activation de l'étage de défaut de mise à la terre directionnel. Retard fixe, sert également de protection de secours. - Caractéristique de fonctionnement unidirectionnel ou bidirectionnel et modification manuelle ou à distance de l'angle caractéristique, 0 ° ou -90 °. Retard fixe.
  • Fonction de surtension temporisée du point neutre (une étape)
  • Logique de détection et d'élimination des défauts intermittents
  • Protection contre les défaillances de disjoncteurs, détection des courants triphasés et neutres, logique de temporisation sélectionnable
  • Fonction de discordance de pôles basée sur la mesure du niveau de courant de phase séparé
  • Réenclenchement automatique, jusqu'à 4 tentatives (option)
  • Carte E/S supplémentaire avec 4 entrées optocouplées et 4 sorties relais (option)
  • RXHL/RAHL 422 pour les systèmes solidement mis à la terre ou à faible impédance

    • Trois étages de protection biphasée instantanée ou temporisée contre les surintensités, fonctions d'avertisseur et de déclenchement I>, I>>, I>>>
    • Protection contre les surcharges thermiques triphasées, fonctions d'avertisseur et de déclenchement Q>
    • Trois étages de protection directionnelle ou non directionnelle et temporisée ou instantanée contre les défauts de mise à la terre pour les réseaux mis à la terre de manière efficace, fonctions d'avertisseur et de déclenchement IN>, IN>>, IN>>>. - Tension de polarisation réduite à 0,5 %. - Angle caractéristique réglable de 0 ° à 90 °.
    • Protection contre les défaillances de disjoncteurs, détection des courants triphasés et neutres, logique de temporisation sélectionnable
    • Fonction de discordance de pôles basée sur la mesure du niveau de courant de phase séparé
    • Réenclenchement automatique, jusqu'à 4 tentatives (option)
    • Carte E/S supplémentaire avec 4 entrées optocouplées et 4 sorties relais (option)

    Caractéristiques communes

  • Logique de détection et d'élimination des défauts intermittents
  • Deux entrées binaires pour les fonctions de blocage ou d'activation et cinq relais à contact de sortie binaires configurables
  • Module E/S binaire supplémentaire, 4 entrées et 4 sorties, pour les modèles 411/421/422 (option)
  • Autosurveillance avec avertisseur de sortie sélectionnable par contact relais
  • Deux groupes de réglages sélectionnables par entrée binaire ou par réglage IHM
  • Dialogue IHM très convivial
  • Lecture des valeurs de service (valeurs primaires ou secondaires) et informations sur les perturbations par l’entremise de l’IHM entièrement graphique
  • Trois DEL pour l'indication de mise en service, de démarrage et de déclenchement
  • Le test des sorties et des entrées binaires peut être effectué par l’IHM
  • Plusieurs options de montage sont offertes : 19" cadres d’équipement, boîtiers de montage sur panneau et adaptateurs de rails DIN 
  • Contactez-nous

    Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.