Choisissez votre région et votre langue

Menu

RTXE - Bloc de composants

Le RTXE offre une méthode facile à utiliser pour loger des composants supplémentaires destinés aux relais COMBIFLEX. Il est offert en plusieurs variantes comportant des diodes, un pont de diodes, des résistances ou une varistance intégrée dans un matériau plastique, ainsi que les câbles de connexion nécessaires.

Les extrémités ont une longueur de 150 mm et une section transversale de 0,5 mm. Elles sont marquées des numéros 51 et 52 jusqu'à 56 et sont munies de prises de courant COMBIFLEX 10 ampères. Cela permet une connexion directe aux bornes du relais par l'intermédiaire de la plaque à bornes utilisée. Cela peut servir, par exemple, à ajouter une diode pour retarder la désexcitation d'un relais auxiliaire.

Sont incluses des vis de fixation autotaraudeuses de type B2 x 9,5 pour le montage du RTXE dans la pochette des composants à l'arrière des plaques à bornes RX 1, RX 2, RX 2H ou RX 4. Lorsqu’il doit être utilisé, le RTXE ne nécessite donc aucun espace de montage supplémentaire sur le panneau, ce qui facilite l'ajout de composants supplémentaires aux relais COMBIFLEX.

S'il est nécessaire de disposer de plus d'un RTXE pour une application visant à modifier la caractéristique électrique d'un relais, ils peuvent être connectés au même point électrique à l'aide de connecteurs de branches RTXC.

Principales caractéristiques

  • Compact pour l'ajout de petits composants
  • Logé dans des plaques à bornes COMBIFLEX RX*
  • Vaste gamme de composants
  • Peu coûteux
  • Permet d'ajouter des composants sans avoir besoin d'un espace de montage supplémentaire 

En savoir plus

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.