RXSF - Relais de signalisation
Le RXSF 1 est un relais de signalisation à courant continu à contact et à usages multiples. Le drapeau est utilisé comme indicateur de fonctionnement suivant la position des contacts ou le réenclenchement mécanique, selon la version du relais. Les drapeaux sont offerts en diverses couleurs (jaune ou rouge).
La forte immunité aux surtensions CA permet d'utiliser le relais comme relais de télédéclenchement et de téléindication. Il existe des versions fonctionnant directement à partir du courant continu et qui peuvent être utilisées, par exemple, comme relais d'indication du courant de déclenchement (cible).
Un type d'indicateur de tension nulle est offert et peut être utilisé pour superviser les tensions d'alimentation en courant continu.
L'unité standard RXSF 1 comporte un ou deux relais munis de trois contacts et de drapeaux indicateurs rouges.
Principales caractéristiques
- Faible consommation d'énergie
- Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
- Les contacts jumelés sont très fiables, même à des tensions plus faibles
- Versions à tension et courant continus offertes
- Drapeaux qui suivent le réenclenchement manuel mécanique ou par l’intermédiaire de l’armature
En savoir plus
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.