Cela permet de récupérer l’énergie générée par le freinage des trains. Sans ces capacités, l’énergie qui ne peut être transmise à un autre train en accélération à proximité du train en freinage serait dissipée et perdue dans des résistances. Le renvoi de cette énergie vers le réseau de moyenne tension est une façon de la récupérer. Une autre solution, également proposée par Hitachi ABB Réseaux électriques, consiste à utiliser un système de stockage d’énergie. Les systèmes de récupération d’énergie Hitachi ABB Réseaux électriques, offerts à des tensions de traction normalisées de 750 V et de 1 500 V, peuvent être utilisés dans les systèmes de transport urbain, les chemins de fer de banlieue et les grandes lignes ferroviaires.
Outre la capacité de récupérer l’énergie générée par le freinage des trains, les systèmes de récupération peuvent également accomplir d’autres tâches importantes, par exemple :
- Correction de facteur de puissance
- Filtrage des harmoniques
Hitachi ABB Réseaux électriques peut fournir une sous-station complète, y compris la conception, les dispositifs d’alimentation de traction en courant continu, l’installation, la mise en service et, bien sûr, l’électronique de puissance pour l’alimentation inverse, une solution appelée ENVILINE™ ERS. Hitachi ABB Réseaux électriques peut également installer ces systèmes dans des sous-stations existantes et prendre en charge les travaux de modernisation.
Voici les autres produits de la famille ENVILINE™ d’Hitachi ABB Réseaux électriques :
- Systèmes de stockage d’énergie de type ENVILINE™ ESS
- Réceptivité de la voie assurée par la solution ENVINLINE™ EDS
De plus, la vaste expérience d’Hitachi ABB Réseaux électriques en matière de systèmes de traction, combinée à des outils de modélisation spécialisés, nous permet d’aider nos clients à choisir le meilleur emplacement et la meilleure puissance pour leurs systèmes de récupération d’énergie.