Les tensions de traction normalisées sont 750 V c.c., 1 500 V c.c. et 3 000 V c.c.
La tension triphasée du service public local est abaissée et redressée dans les sous-stations de traction pour obtenir la tension appropriée en courant continu.
La gamme de produits Hitachi ABB Réseaux électriques convient à toutes les applications, de la connexion optimisée au réseau jusqu’au rail conducteur ou au câble aérien :
- Conception électrique, mécanique et civile des sous-stations
- Appareillage de connexion à moyenne tension
- Transformateurs de redressement
- Redresseurs
- Appareillage de connexion à courant continu
- Système de mise à la terre automatique et dispositifs de limitation à basse tension
- Systèmes d’automatisation des sous-stations (protection, gestion locale et à distance)
- Alimentation électrique auxiliaire
- Contrats de service et de maintenance
L’accent est mis sur l’optimisation de l’encombrement des sous-stations. Hitachi ABB Réseaux électriques répond à cette exigence au moyen de bâtiments préfabriqués en acier (conteneurs) ou en béton qui permettent d’obtenir des unités compactes et d’atteindre un haut degré d’intégration. Ces sous-stations préfabriquées et transportables contiennent tout l’équipement principal ainsi que le matériel auxiliaire de la sous-station et son système de commande.