Choisissez votre région et votre langue

Menu

Grid-eMotion Fleet

Capacité de recharge accrue, encombrement réduit

Une solution évolutive, modulaire et entièrement personnalisable pour recharger un grand nombre de véhicules électriques dans les réseaux intelligents de transport public et commercial.

En mettant en œuvre le redressement c.a.-c.c. à un emplacement central, Hitachi ABB Réseaux électriques propose cette technologie d’avant-garde pour réduire la demande d’espace de jusqu’à 60 % dans les gares et pour optimiser la consommation d’énergie du réseau grâce à un écosystème numérique intégré.

La solution Grid-eMotion Fleet est conçue de manière à offrir de la souplesse pour la connexion au réseau électrique et à faire en sorte que les exigences relatives à la qualité de l’onde soient satisfaites. La solution comporte des chargeurs d’une puissance allant de 50 à 600 kW combinés dans des armoires pour en faciliter l’entretien. Les points de recharge sont conçus pour assurer une interopérabilité totale avec les parcs actuels et futurs de véhicules électriques pour la recharge en courant continu au moyen d’une prise ou d’un pantographe.

L’infrastructure de recharge des grands parcs doit permettre un fonctionnement efficace dans des espaces restreints.


Avantages :
 

  • Réduction de l’encombrement et du câblage
  • Interfaces simplifiées
  • Distorsion harmonique inférieure
  • Installation moins encombrante aux places de stationnement
  • Fiabilité, disponibilité et maintenabilité accrues
  • Moins d’activités sur place, délai de livraison plus court et risque moindre de retards dans les projets
  • Solution conteneurisée, entièrement assemblée, mise à l’essai et prête à être installée
  • Intégration avec le système SCADA et le système de gestion de l’énergie (protocole OCPP ou Open Charge Point Protocol)
  • Systèmes de stockage d’énergie dans des batteries ou intégration dans des centrales solaires ou photovoltaïques
  • Connexion au réseau de courant continu existant pour les clients qui exploitent déjà des réseaux de tramways, de métro ou de trolleybus

Nouvelles

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.