Le moniteur sans fil est une solution de surveillance à distance qui rend possible la maintenance prédictive des parafoudres.
Le moniteur sans fil pour parafoudre est un dispositif compatible avec l’Internet des objets (IoT). Il mesure le courant de décharge de surtension et le courant de fuite et transmet les mesures par l’intermédiaire d’un réseau étendu à faible puissance (LPWAN). Les clients peuvent ainsi prendre des décisions éclairées afin de réduire les temps d’arrêt des sous-stations et du réseau, d’augmenter la fiabilité de ce dernier et de réduire les coûts d’entretien. Le moniteur permet d’effectuer un diagnostic continu de l’équipement en service, d’enregistrer les données historiques des paramètres de rendement, d’analyser les tendances des événements et de suggérer les mesures correctives nécessaires pour que l’équipement continue à fonctionner efficacement.