Choisissez votre région et votre langue

Menu

Surtension AZ32H pour GIS ELK-3

Le parasurtenseur AZ isolé au gaz est construit à partir d’une pile de résistances à l’oxyde de métal (MO) extrêmement non linéaires connectées en série dans un boîtier métallique sous pression SF6 gas. La conception spéciale avec blocs à champ élevé permet de réduire la taille du parasurtenseur, ce qui est un facteur important pour l’appareillage de commutation isolé au gaz (GIS).

Ces parasurtenseurs sont conçus et testés selon plusieurs normes, comme GB/T 11032, IEC 62271-203 et IEC 60099-4.

Ces parasurtenseurs sont utilisés pour protéger l’appareillage de commutation isolé au gaz ainsi que les câbles de connexion et les transformateurs contre la foudre transitoire et la surtension de commutation

Applications
  • Protection de l’appareillage de commutation isolé au gaz
  • Protection de l’appareillage de commutation hybride
  • Protection des câbles
  • Protection des transformateurs
Pourquoi Hitachi Énergie
  • Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions
  • Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
  • Durée de vie de conception de plus de 30 ans
  • Conception compacte grâce à un gradient de tension plus élevé
  • Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
  • Soutien local et mondial des applications Hitachi Énergie

 

Product image for: Surtension AZ32H pour GIS ELK-3

Brefs données sur le rendement

Spécification

Unité

 

Tension nominale

kV

Jusqu’à 468

Tension maximale du système

kV

550

Courant de décharge nominal

kA

20

Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance

kV

740

Tension nominale de résistance aux éclairs, 1,2/50 μs

kV

1675

Tension nominale de résistance aux impulsions de commutation, 250/2500 μs

kV

1300

Taux de transfert de frais répétitif Qrs

Comme (C)

4.8

Ihc d’impulsion de courant élevé (4/10 μs)

kA

100

Capacité d’absorption d’énergie (Uc )

kJ/kV

19,8