Choisissez votre région et votre langue

Menu

Parafoudre POLIM-D

Parafoudre sous enveloppe en silicone de classe CEI haute distribution (DH) pour les systèmes c.a. jusqu’à 52 kV

Le POLIM-D est un parafoudre sans éclateur comportant des résistances à oxyde métallique dans une enveloppe en silicone directement moulée, conçu et testé conformément à la norme CEI 60099-4 ainsi qu’aux normes ANSI/IEEE C62.11. Résistance au feu et à la fumée testée et classée selon la norme EN 45545-2

Il est utilisé pour protéger les systèmes à moyenne tension contre les surtensions causées par les décharges atmosphériques et les conditions de manœuvre.
 

Applications

  • Transformateur de distribution à moyenne tension 
  • Transformateur à moyenne tension sur poteau 
  • Câble à moyenne tension et terminaison de câble 
  • Inductance et circuit bouchon pour lignes de transport à onde porteuse (CPL) 
  • Autre équipement de distribution à moyenne tension

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 100 années d’expérience dans le domaine de la protection contre les surtensions et plus de 30 ans dans le domaine des isolants en silicone
  • Assistance locale et mondiale pour les applications d’ABB
  • Conception éprouvée et sûre de courant de court-circuit
  • Conception pour une durée de plus de 30 ans
  • Résistances à oxyde métallique produites à l’interne
  • Excellente protection avec faible tension résiduelle
  • Enveloppe en silicone résistant aux rayons UV et offrant un excellent rendement en matière de pollution
  • Aucun entretien requis

Sommaire des données de fonctionnement

  POLIM-D
Tension maximale du système (Us) kV52
Tension continue dans le parafoudre (Uc) kV rmsDe 4 à 36
Tension nominale du parafoudre (Ur) kV rmsDe 5 à 45
Courant de décharge nominal (In) kA max.10
Taux de transfert de charge (Qth) As1,1