Choisissez votre région et votre langue

Menu

Traversées c.c. de type GSD

Hitachi ABB Réseaux électriques est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de composants pour les applications HVDC. Notre gamme de produits couvre toutes les tensions jusqu’à 1 100 kV c.c., inclusivement. Nos produits sont utilisés dans les systèmes de transmission HVDC du monde entier depuis 1953, ce qui nous donne la liste de références la plus complète au monde.

Champ d’application du produit

  • Tension : 600 kV
  • Courant : < 3 150 A

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.

Traversées c.c. de type GSD