Hitachi ABB Réseaux électriques propose une gamme complète de traversées en résine époxy et cycloaliphatique
Traversées massives en résine
- Traversées en résine avec connexion enfichable avec cône interne
- Traversées en résine enfichables
- Barre de traversées monophasées et quadriphasées
- Traversées à basse tension et à haute tension pour transformateurs sur socle
Champ d’application du produit :
- Transformateurs isolés à l’huile et au gaz, appareillages et condensateurs
- Applications intérieures et extérieures
- Pour montage vertical ou horizontal
- Gamme de tensions de 1 kV à 1 200 kV
- Gamme de courants de 250 A à 5 400 A
- Norme CEI
- Basse tension ≤ 1,1 kV et ≤ 2 500 A
- Haute tension ≤ 36 kV et ≤ 1 250 A
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.