La traversée CRS est une traversée sèche sans condensateur non calibrée, qui offre au client les avantages de l’isolateur en caoutchouc de silicon et élimine la porcelaine fragile et le risque d’explosion d’huile Tout d’abord, une couche de résine isolante organique est moulée directement sur la tige conductrice. Ensuite, l’isolateur en caoutchouc de silicone est moulé par-dessus pour créer le profil final de la gaine. Contrairement aux traversées en porcelaine, la traversée CRS s’installe facilement au moyen d’une bride unique compatible avec les normes EN et DIN.
Traversées composite en résine et silicone de type CRS (CEI/IEEE)
Champ d’application du produit :
Classification des traversées | Norme connexe | Tension nominale maximale (kV) | Ir Courant nominal (A) |
Schéma |
Traversée à haute tension en résine et silicone ≤72,5 kV et ≤ 1 250 A | CEI 60137 | 24 | 1 250 | |
24 | 2 000 | |||
24 | 3 150 | |||
24 | 5 000 | |||
24 | 6 300 | |||
36 | 1 250 | |||
36 | 2 000 | |||
36 | 3 150 | |||
36 | 5 000 | |||
36 | 6 300 | |||
52 | 1 250 | |||
52 | 2 000 | |||
52 | 3 150 | |||
72,5 | 1 250 | |||
7,25 | 2 000 |
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.