Hitachi ABB Réseaux électriques propose des changeurs de prises hors tension rotatifs de type DPC pour les transformateurs de puissance à isolant liquide. La structure et la conception robustes du cylindre, basées sur notre technologie éprouvée de changeur de prises en charge, garantissent une fiabilité et des performances élevées.
Changeur de prises hors tension DPC
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Conception éprouvée avec optimisation
- Fiabilité élevée
- Essais de type selon les normes CEI, IEEE et GB
- Peu ou pas d’entretien
Champ d’application du produit :
- Type linéaire régulé monophasé
- Gamme : Um ≤ 300 kV, Ir ≤ 3 200 A
- Nombre maximal de positions de fonctionnement : 5
- Conforme aux normes CEI, IEEE et GB
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.
Changeur de prises hors tension DPC