Le changeur de prises hors tension de type DTW™ est un commutateur de prises polyvalent, qui est monté à l’intérieur du logement principal du transformateur et fixé à la structure d’acier et de cales du transformateur. De conception modulaire, le changeur de prises permet une grande variété de configurations pour répondre aux besoins du concepteur du transformateur.
Le changeur peut supporter une tension de tenue au choc jusqu’à 1 050 kV et un courant nominal de base de 1 000 A par étage. Chaque phase du transformateur nécessite au moins un module d’étage du changeur de prises. L’utilisation de modules à plusieurs étages par phase permet d’étendre la compatibilité du changeur de prises à de nombreuses configurations d’enroulement différentes.
Le fonctionnement du changeur de prises est assuré par une boîte d’engrenages manuelle montée sur la surface extérieure du transformateur. L’interrupteur peut être utilisé comme un commutateur à double tension ou triangle-étoile avec des modifications appropriées.