Choisissez votre région et votre langue

Menu

Bagues CA type EOG

EOG est une bague de transformateur imprégnée d’huile pour l’application huile-air qui est disponible en deux conceptions. La gamme de douilles EOG classique est disponible pour toute la plage de tension de 52 à 1 200 kV. La gamme de douilles EOG (2) offre un poids plus léger et une douille plus compacte pour des courants nominaux plus faibles et est disponible pour trois classes de tension spécifiques : 362, 420 et 550 kV. Le courant nominal maximal pour GOE EOG est de 5 000 A et pour EOG (2) 1 600 A selon la taille.


Les modèles EOG et EOG (2) sont tous deux équipés d’un raccord d’essai de 20 kV et l’arrangement du conducteur peut être de type fil de traction ou tige de traction. GOE EOG peut être installé avec une inclinaison allant jusqu’à 60° (sauf GOE EOG 1425) à partir de la verticale sans précautions spéciales, tandis que GOE EOG (2) est limité à 30° à partir de la verticale. 

 

Portée du produit

  • Tension : 52 à 1 200 kV
  • Actuel : ≤ 5 000 A
  • Technologie : Papier imprégné d’huile (PIO) avec isolateur en porcelaine

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Une gamme complète et une expérience opérationnelle exceptionnelle des applications les plus exigeantes depuis plus de 30 ans.
  • Notre système unique de tige de traction facilite l’installation et le retrait sur le terrain sans abaisser le niveau d’huile.
  • La bague la plus utilisée au monde pour les tensions très élevées.
  • Nos critères d’essai et nos marges dépassent les normes internationales.
  • Disponible uniquement avec un profil de délestage extra long pour offrir d’excellentes capacités de service
Titre du document

ID
Renseignements sur le produit  
Guide technique
1ZSE 2750-105
Guide d’installation et d’entretien
2750 515-1
Conception mécanique des bagues de type EOG 2750 515-101
Recommandations pour le dimensionnement du support de transport pour le système de tige de traction de la bague du transformateur EOG
2750 515-89
Écarts de tige pour les bagues de type EOG 2750 515-6
Le corps du condenseur de la bague EOG 2750 515-102
Renseignements généraux  
Formulaire de commande de données (format .doc)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel.
1ZSC 2750-119
Diagnostic et conditionnement des coussinets 2750 515-142
Huile de bague 2750 515-84
Facteur de dissipation sur l’isolation principale sur les bagues haute tension 2750 515-150
Test de routine électrique des bagues haute tension 2750 515-148
Joints d’étanchéité dans les bagues imprégnées d’huile Hitachi Énergie 2152 4016-3
Calcul sismique sur les bagues Hitachi Énergie montées sur un couvercle de réservoir de transformateur 2750 515-88
Porcelaine à joint époxy 2750 514-24
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.