Choisissez votre région et votre langue

Menu

Bagues CA de type O Plus C et O Plus C II

Lesdouilles de type O Plus C et O Plus C II sont des douilles de condenseur remplies d'huile disponibles dans des classes de tension allant de 15 à 550 kV avec un courant nominal jusqu'à 6 000 A inclusivement.

Ces bagues sont conçues pour être utilisées dans les transformateurs et les disjoncteurs remplis d’huile. Les bagues de type O Plus C et O Plus C II répondent ou dépassent toutes les exigences électriques et mécaniques applicables de la norme IEEE C57.19.00-2000 et/ou de la norme CEI 60137, y compris les niveaux de facteur de puissance et de décharge partielle bien en dessous des exigences des normes IEEE, IEC et CSA.

De plus, ces bagues répondent également à toutes les exigences dimensionnelles applicables de la norme IEEE C57.19.01-2000. Dans de nombreux cas, les bagues de type O Plus C et O Plus C II sont également fabriquées pour répondre aux exigences thermiques de la norme canadienne CSA CAN/CSA-C88.1-96.

Portée du produit

Tension : 15 à 550 kV
Actuel : ≤ 6 000 A
Technologie : Papier imprégné d’huile (PIO)

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Assistance technique et commerciale disponible 24 heures sur 24, tous les jours
  • Des délais d’approvisionnement courts (6 à 10 semaines) pour les bagues normalisées assurent la disponibilité du produit
  • Intervention rapide en cas d’urgence
  • Gamme complète de bagues normalisées répondant à 99 % des besoins de l’industrie des transformateurs ANSI/IEEE
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Bagues CA de type O Plus C et O Plus C II