Choisissez votre région et votre langue

Menu

Traversées c.a. de type T

Les traversées de type T sont une conception polyvalente avec condensateur. Des modèles sont disponibles pour un montage vertical et horizontal ainsi que pour des applications à haute température. Le modèle pour haute température est renforcé thermiquement pour fonctionner correctement lorsque la traversée est utilisée dans l’environnement haute température de la barre blindée non ventilée. Ces traversées répondent aux exigences des normes IEEE appropriées. Les traversées de type T sont offertes pour des tensions nominales de 25 kV à 46 kV et des courants nominaux de 400 à 21 500 ampères.

Champ d’application du produit

Tension : 15 à 46 kV
Courant : ≤ 21 500 A
Technologie : papier imprégné d’huile (OIP)

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Conception normalisée utilisée universellement dans le secteur des services publics
  • Conceptions spéciales pour les applications à haute température
  • Assistance technique et commerciale tous les jours, 24 heures sur 24

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.

Traversées c.a. de type T