La traversée TOM est une traversée de transformateur imprégnée d’huile d’une capacité de 252 kV pour une application huile-air. Courant nominal maximal de 3 150 A.
Elle est munie d’une prise d’essai de 2 kV et la disposition des conducteurs peut être de type à fil de tirage ou à tige pleine. Elle peut être installée à une inclinaison allant jusqu’à 30° par rapport à la verticale sans aucune précaution particulière.