La traversée TOE est une traversée de transformateur 550 kV imprégnée d’huile pour une application huile-air. Courant nominal maximal ≤ 4 000 A.
Elle est munie d’une prise d’essai et d’un conducteur à tube central. La traversée TOE peut être installée avec une inclinaison allant jusqu’à 30° par rapport à la verticale sans aucune précaution particulière.