La bague de type A .
Ces bagues nécessitent peu d’entretien autre que le nettoyage périodique en raison de leur conception simple et de leur construction robuste. Les bagues peuvent être montées à n’importe quel angle, de l’horizontale à la verticale. Ils sont disponibles en tensions nominales de 1,2 kV à 34,5 kV.
Les douilles de 600 A et moins ont des conducteurs à dérivation, ce qui permet de retirer les douilles du service sans perturber les connexions à l’intérieur de l’équipement. Les douilles de conducteur fixes sont disponibles en courant nominal jusqu’à 18 000 A.
Bagues CA Type A .
Portée du produit :
Tension : 1,2 à 34,5 kV
Actuel : ≤ 18 000 A
Technologie : sans condensateur
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Assistance technique et commerciale disponible 24 heures sur 24, tous les jours
- Exigences d’entretien limitées
- Économique et polyvalent
- Peut être installé à n’importe quel angle
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.