Choisissez votre région et votre langue

Menu

Traversées massives en porcelaine

Une simple traversée sans condensateur pour les applications à basse et à moyenne tension peut être constituée d’une tige de matériau conducteur insérée dans un tube en porcelaine. L’ensemble comprend un boulon central conducteur de courant, généralement en cuivre, et l’isolation est assurée par la coquille en porcelaine et l’huile du transformateur.

Hitachi ABB Réseaux électriques propose une vaste gamme de traversées en porcelaine pour les applications à basse et à moyenne tension, y compris des pièces de connexion pour les isolateurs.

Champ d’application du produit

  • Transformateurs de distribution et de puissance à bain d’huile
  • Applications à basse tension et à moyenne tension
  • Gamme :

   – Um ≤ 3,6 kV, Ir ≤ 6 500 A
   – Um > 3,6 kV ≤ 52 kV, Ir ≤ 3 150 A
   – Um > 3,6 kV ≤ 52 kV, Ir > 3 150 A

 

Classification des traversées Norme connexe Tension nominale maximale [kV] Ir
Courant nominal (A)
Schéma
Traversée en porcelaine à basse tension ≤ 3,6 kV et ≤ 6 500 A DIN 42530 1,2 250  
1,2 630  
1,2 1 000  
1,2 2 000  
1,2 3 150  
EN 50386 1,2 250  
1,2 630  
1,2 1 000  
1,2 2 000  
1,2 3 150  
1,2 4 000  
DIN 42539 3,6 250  
3,6 630  
3,6 1 000  
3,6 2 000  
3,6 3 150  
Conception interne 3,6 4 500  
3,6 6 500  
1,1 250  
1,1 630  
1,1 1 600  
1,1 2 500  
1,1 3 150  
3,6 850  
3,6 1 600  
3,6 2 500  
3,6 3 150  
3,6 4 500  

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.

Traversées en porcelaine CEI