Choisissez votre région et votre langue

Menu

Autotransformateurs

La tâche des autotransformateurs le long de la caténaire consiste à équilibrer les tensions entre la caténaire et la terre, ainsi que le conducteur de la phase négative et la terre, puis à répartir uniformément le courant de retour entre les deux phases.

Avantages par rapport aux systèmes d’alimentation monophasés :

  • Réduction des pertes grâce à une tension plus élevée
  • Distance plus longue entre les sous-stations d’alimentation des caténaires
  • Meilleure collecte des courants de fuite de retour
  • Réduction des interférences pour les communications

Champ d’application du produit :

  • Fréquences : 16,67, 25, 50 ou 60 Hz
  • Puissances nominales : 4 à 15 MVA
  • Monophasé

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Transformateurs de conception compacte et de faible poids
  • Solution pour le montage d’une armoire avec un carter d’huile intégré

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.