Le transformateur de traction intégré est une partie essentielle de la chaîne de traction et adapte la tension électrique provenant des lignes électriques aériennes aux niveaux de tension plus faibles nécessaires dans la chaîne de traction. Il alimente également les convertisseurs auxiliaires pour d’autres systèmes électriques comme l’éclairage, le chauffage ou les systèmes d’information embarqués. Si le transformateur de traction tombe en panne, le calendrier de circulation ferroviaire prévu peut être perturbé et occasionner des inconvénients pour les passagers, même des pénalités coûteuses peuvent être engagées.
Réparations du transformateur de traction
Portée des travaux
Un transformateur de traction est très fiable et conçu pour fonctionner dans des conditions difficiles. Cependant, pour prévenir les défaillances imprévues et assurer une longue durée de vie, certains services sont conseillés pendant tout le cycle de vie. Les conditions de fonctionnement d’un transformateur de traction diffèrent fortement des transformateurs de puissance. Par conséquent, l’interprétation des vérifications de l’état doit être effectuée par des experts en traction, sinon des résultats trompeurs peuvent se produire.
Une analyse régulière de l’huile donne une bonne image de la santé réelle. De plus, les tests diagnostiques de base et avancés peuvent fournir de plus amples renseignements.
Si un transformateur de traction à bord est endommagé par un accident ou pour d’autres raisons, nous sommes en mesure de réparer complètement le transformateur de traction en remplaçant les pièces endommagées du noyau, en reserrant les enroulements, en remplaçant partiellement ou entièrement le bobinage et en réparant le réservoir. À la fin de ces travaux, tous les tests de routine électrique sont effectués.
Pendant la longue durée de vie d’un véhicule, certaines conditions de fonctionnement peuvent changer. Une mise à niveau ou un remplacement de certaines pièces du transformateur de traction peut aider à assurer un fonctionnement ultérieur.
Une révision de mi-vie est recommandée pour assurer la fiabilité pendant la deuxième moitié de la vie. Ici, tous les transformateurs de traction sont systématiquement vérifiés et entretenus en remplaçant les pièces avec une durée de vie plus faible.
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.