Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs pour la collecte, la connexion et la transmission de l’énergie éolienne

Les transformateurs de puissance Hitachi Énergie  sont des composants clés des réseaux d’alimentation. Leur disponibilité et leur longévité ont une incidence majeure sur la fiabilité et la rentabilité du réseau. Nous nous assurons que chacune de nos unités livrées a subi des tests d’acceptation complets rigoureux.

Hitachi Énergie  propose une gamme complète de transformateurs de puissance petits, moyens et grands pour la collecte de l’énergie éolienne, la connexion au réseau et la transmission.

Nous avons livré des milliers de transformateurs d’alimentation à tous les principaux marchés mondiaux, pour les applications CA et CC et pour les applications d’énergie éolienne terrestre et offshore.

Notre gamme complète est le résultat de notre propre recherche, développement, conception et fabrication, ce qui nous rend uniques dans l’industrie. C’est ce qui nous a permis d’acquérir une vaste expérience dans tous les aspects pertinents de la technologie des transformateurs d’alimentation. Des clients du monde entier peuvent fermement compter sur la qualité et la fiabilité de nos produits.

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Technologie pionnière – Meilleur dossier de court-circuit de l’industrie
  • « Temps moyen entre les taux de défaillance (MTBF) » le plus élevé de l’industrie
  • Chef de file de la technologie des transformateurs avec une vaste expérience dans les applications de parcs éoliens
  • Installations de production mondiales pour les applications d’énergie éolienne
  • Les transformateurs sont conçus avec une grande efficacité et une grande convivialité environnementale et une fiabilité opérationnelle supérieure
  • Offre une solution numérique intégrée avec le transformateur basée sur une plateforme numérique extensible pour installer des analyses futures et rester pertinente au fil du temps 

En savoir plus

Hitachi Energy partage son expertise en matière de services distants pour assurer un rendement durable

Un article publié dans le magazine Transformers

Amélioration de la fiabilité des transformateurs des parcs éoliens en mer grâce à une conception et un entretien sur mesure

Un article publié dans le magazine Transformers

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.