Choisissez votre région et votre langue

Menu

Augmenter la capacité du réseau de distribution pour les énergies renouvelables

La quantité croissante d’énergie générée par les ressources renouvelables, en particulier l’énergie éolienne et photovoltaïque, change la structure de l’approvisionnement énergétique. Un système traditionnellement centralisé avec seulement quelques grands producteurs d’électricité se transforme en un système contenant de nombreux petits producteurs, qui alimentent directement le réseau de distribution local. Cela peut entraîner des variations de tension importantes, un risque accru de tension dépassant la plage de tension prescrite et la nécessité de limiter ou même d’interrompre la production renouvelable.

Solution novatrice

Les solutions conventionnelles impliquent des mises à niveau de réseau, mais un régulateur de tension de ligne (LVR) résout le problème rapidement et économiquement. C’est pourquoi Hitachi Énergie offre des LVR pour les applications dans le réseau à basse tension (LV) et dans le réseau de distribution à tension moyenne (MV). Le LVR ajuste automatiquement une tension, dans une certaine plage, à la valeur désirée. En appliquant les LVR Hitachi Énergie, les utilisateurs évitent les projets coûteux d’extension du réseau.

Pourquoi Hitachi Énergie?

Les régulateurs de tension de ligne Hitachi Énergie utilisent une technologie de « suralimentation » en combinaison avec des interrupteurs mécaniques. Les pertes d’énergie sont minimes. Le régulateur de tension est construit avec de puissants composants Hitachi Énergie et répond aux exigences environnementales les plus élevées.

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.