Les transformateurs de distribution remplis de liquide moyen sont utilisés pour réduire la haute tension triphasée à basse tension pour la distribution d’énergie, principalement dans les zones rurales ou peuplées de faible densité.
Les transformateurs de distribution moyenne d’Hitachi Énergie sont triphasés, immergés dans l’huile, hermétiquement scellés et adaptables pour le montage sur poteau ou l’assemblage dans des sous-stations.
Sur demande, le transformateur peut être équipé d’un conservateur d’huile et la surface du réservoir du transformateur peut être un revêtement de zinc trempé à chaud.
Portée du produit
- Tension primaire : jusqu’à 36 kV
- Fluides disponibles : huile minérale, diméthyl silicone, esters et hydrocarbures synthétiques
- Normes ANSI et IEC
- Applications : services publics, énergies renouvelables, pétrole et gaz, industries et centres de données