Choisissez votre région et votre langue

Menu

Analyse du cycle de vie

Dans un environnement qui évolue rapidement, les gestionnaires d’actifs doivent relever les défis passés pour produire, transmettre, distribuer et fournir de l’énergie électrique de manière fiable. Le vieillissement des actifs, l’augmentation de la demande en énergie et la nécessité d’éviter les pannes imprévues sont quelques-uns des enjeux auxquels les services publics et les industries font face actuellement dans le monde entier.

Pour relever ces défis, il est nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles solutions afin d’assurer l’entretien des actifs en place et de mener à bien la remise à neuf, la réparation ou la mise à niveau des transformateurs existants. Depuis la fin des années 1990, Hitachi ABB Réseaux électriques propose une approche modulaire en trois étapes dans le cadre d’un programme d’entretien selon l’état ou de maintenance axée sur la fiabilité :

Étape 1 Analyse préalable du parc : L’examen rapide d’un grand groupe d’unités (20 à 200) permet de recueillir des données facilement accessibles, telles que les données liées aux plaques signalétiques, les données sur le pétrole et les gaz dissous dans le pétrole, le profil de la charge, l’historique des unités et des unités sœurs.

Étape 2 Évaluation de l’état : À ce stade, les experts en conception de transformateurs se concentrent sur un plus petit nombre d’unités (10 à 20) déterminées à l’étape 1. Ils utilisent des règles et des outils de conception modernes pour examiner la conception d’origine. Des tests de diagnostic approfondis sont effectués pour examiner de manière structurée les principales propriétés du transformateur. Cet examen permet d’évaluer le risque de défaillance de chaque transformateur et d’établir des plans d’action pour améliorer la fiabilité de chaque unité.

Étape 3 Expertise : Le nombre d’unités à analyser de manière plus approfondie est généralement limité à deux ou trois sur un groupe de 100 unités. Ce troisième module du processus d’évaluation permet d’obtenir des renseignements précis sur la surcharge des transformateurs, l’amélioration de leurs performances (augmentation de la puissance ou de la tension) ou la prolongation de leur durée de vie.

La vidéo « Tailored service solutions for every transformer - Engineering solutions » (Des solutions d’entretien sur mesure pour chaque transformateur - Solutions d’ingénierie) présente nos offres de services d’entretien pour évaluer l’état de fonctionnement des transformateurs, faire des recommandations afin d’atténuer les risques, et améliorer les performances des équipements vieillissants afin de satisfaire aux nouvelles exigences. Elle contient également les renseignements les plus récents sur les solutions de surveillance en ligne et les options d’entretien et de réparation permettant de garantir le fonctionnement fiable des actifs.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Grâce à notre programme d’entretien selon l’état, il est possible d’optimiser les coûts d’entretien tout en assurant une alimentation électrique hautement fiable
  • Le Programme de gestion des transformateurs matures (MTMP) permet de cerner les unités présentant un risque de défaillance ainsi que les unités nécessitant une plus grande attention et une intervention supplémentaire.
  • Grâce à cette analyse, les dépenses d’investissement peuvent être orientées vers les unités qui en ont le plus besoin, et le plan d’investissement peut être évalué pour différentes options d’entretien dans un délai préétabli (par exemple, de 2012 à 2042).

Champ d’application

  
Programme de gestion des transformateurs matures (Mature Transformer Management Program ou MTMP)Il s’agit d’une approche en trois étapes qui peut être appliquée à un seul transformateur ou à un parc de transformateurs. Les étapes sont l’analyse du parc, l’examen de la conception et de l’état des unités et l’évaluation de la durée de vie ou l’établissement du profil du parc de transformateurs. Les rapports portent sur l’examen de l’état et de la durée de vie de chaque transformateur et contiennent des recommandations sur les mesures à prendre afin de réduire au minimum ou d’éliminer les risques de défaillance.

Pour en savoir plus :
 
  
Tests de diagnostic de base :Inspection visuelle, test d’huile standard (SOT), analyse de gaz dissous (AGD), analyse du furane, analyse des biphényles polychlorés (PCB), analyse du sulfure de cuivre (Cu2S), tests standards et spéciaux.
  
Tests de diagnostic approfondis :Analyse approfondie des gaz dissous (AAGD), analyse de la réponse en fréquence (FRA), diagnostic des vibrations des changeurs de prises en charge, réponse en fréquence diélectrique (DFR), analyse des décharges partielles (PDA).

Pour en savoir plus :
 
  
TrafoSiteTestingEssais de haute tension, y compris des essais de tension appliquée et induite, avec mesure des décharges partielles sur place.

Pour en savoir plus :
 

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.