Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Lösung | Vertriebsautomatisierung 

Fehler- und Ausfallmanagement

Ermöglichen Sie es den Versorgungsunternehmen, Ausfälle zu erkennen, Fehler in Echtzeit zu lokalisieren und zu isolieren sowie den Service mithilfe eines optimierten Personaleinsatzmanagements wiederherzustellen.

Reduzieren Sie die Ausfallzeit um bis zu 81 %

Da Stromverteilungsnetze immer größer und komplexer werden, müssen Energieversorger die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit des Netzes sicherstellen. Um Energieversorgern dabei zu helfen, ein verbessertes Situationsbewusstsein in Echtzeit und Entscheidungsunterstützung in ihrem Stromverteilungsnetzwerk zu erreichen, bietet Hitachi Energy fortschrittliche Fehler- und Ausfallmanagementsysteme, die eine effiziente Erkennung und Isolierung von Fehlern sowie die Wiederherstellung von Stromversorgung und Service ermöglichen. Durch die Integration von IT‑ und OT‑Systemen können Außendienstteams effizient geplant und eingesetzt werden, um die physische Wiederherstellung nach Stromausfällen wirksam zu unterstützen. Mit der Störungs- und Ausfallmanagementfunktionalität können Ausfallzeiten um bis zu 81 Prozent reduziert werden, was zu unvergleichlichen wirtschaftlichen Vorteilen führt.
Sicherheit der Besatzung
Erhöhte Personalsicherheit durch kürzere Fahrzeiten und exakte Fehlerortung
Operative Exzellenz
Verbesserte Servicequalität und betriebliche Effizienz durch bessere Tools für Bediener und Außendienstmitarbeiter
Compliance-Gewährleistung

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und „Best Practices“ auf allen Unternehmensebenen, in allen Zeiträumen und Arbeitsarten

 

Höchste Netzverfügbarkeit
Einzellösung zur schnellen Netzwiederherstellung und deutlich reduzierten SAIDI und SAIFI

Schlüsselfunktionen

  • Dezentrale Fehlererkennung, Isolierung und Wiederherstellung (FDIR)
  • Zentralisierte Fehlerposition, Isolierung und Servicewiederherstellung (FLISR)
  • Echtzeit-Standort von Erd- und Überstromfehlern in Verteilernetzen
  • Priorisierung von Ausfällen
  • Personaleinsatzplanung
  • Benutzerfreundliche zentrale Verwaltung von Sicherheitsereignissen und Benutzerkonten
  • Peer-to-Peer-Kommunikation über IEC 61850 GOOSE-Messaging
  • Erweiterte Datenanalyse und Berichterstattung
  • Kommunikation mit Kunden und Stakeholdern

Fehler- und Ausfallmanagement

Zugehörige Anwendungen

 Beispielanwendungen für Service-Wiederherstellung und Schaltanlagen-Gewölbeschutz.

Je nach Ihren Präferenzen und spezifischen Anforderungen können verschiedene Produkte verwendet werden.

Unser Angebot – von der Primärausrüstung bis zur Leitstelle

Hitachi Energy bietet eine umfassende Palette an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen. Verbessern Sie die Sichtbarkeit und das vollständige Fehlerbewusstsein in Ihrem Stromverteilungsnetzwerk.

Vorgestellter Inhalt

Lesen Sie, wie Hitachi Energy Stromversorger an ein nachhaltigeres, zuverlässigeres und zukunftssichereres Verteilernetz anschließen kann.

Sind Sie bereit, die Stromverteilung zu verbessern?

Sprechen Sie noch heute mit einem Experten