Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Kondensator-Vakuumschalter PS

Hochzuverlässige, wartungsarme Schaltlösung für Mittelspannungskondensatoreinheiten und -bänke

Die PS ist eine Produktfamilie fester dielektrischer Vakuumschalter, die für den Einsatz in Verteilersystemen bis zu 38 kV ohne Erdung geeignet sind. Die Schalter wurden speziell für Hochleistungs-Kondensatorschaltanwendungen entwickelt und gemäß IEEE C37.66 für den Betrieb unter härtesten klimatischen Bedingungen getestet.

PS-Kondensatorschalter wurden entwickelt, um die Lebenszykluskosten zu senken und den Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Sie verwenden äußerst zuverlässige Komponenten und Technologien, die durch die langjährige Erfahrung von Hitachi Energy entwickelt wurden. Neben der zuverlässigen Vakuumunterbrechungstechnologie verwendet der Schalter einen sehr wartungsarmen Magnetaktuator. Die Isolierung für die PS-Schalter besteht aus fortschrittlichem „hydrophobem zykloaliphatischem Epoxidharz“ (HCEP). Dieses Material verleiht der Isolierung hydrophobe Eigenschaften, wodurch die Feuchtigkeit den Kriechweg nicht beeinträchtigt und es ideal für staubige und verschmutzte Umgebungen ist.

PS-Schalter sind in ein- und dreiphasigen Konfigurationen erhältlich. Einphasige Modelle sind mit 15, 17 und 25 kV und dreiphasige Modelle mit 38 kV erhältlich.

Anwendungen

Wird zum Einschalten von Kondensatoren verwendet –

  • An Ständern befestigte Kondensatorbänke
  • Offene Rack-Kondensatorbänke (Mittelspannung)
  • Metallumschlossene Kondensatorbänke

Neben den Kondensatorbänken von Hitachi Energy können PS-Vakuumschalter auch in OEM-Lösungen verwendet werden, die in Komponenten und Steuerungen von Drittanbietern integriert sind.

Warum Hitachi Energy?

Die PS-Vakuumschalter von Hitachi Energy bieten den Kunden folgende Vorteile:
 

  • Bewährte Technologie
  • Zuverlässiges Vakuumdielektrikum
  • Kein Risiko von Leckagen oder Verunreinigungen (wie ölisolierte Schalter)
  • Weniger bewegliche Teile
  • Wartungsarmes Design
  • Lange Lebensdauer mit garantiert >50.000 gepaarten Operationen
  • Kompatibilität mit allen Arten von Komponenten von Drittanbietern und der Mehrheit der Controller
  • Vielfältige Optionen für Steuerspannung, Ausgangskontakte und Klemmendesigns gemäß globalen Standards
  • Zugesicherte After-Sales-Unterstützung auf der ganzen Welt

Kurzinformationen zur Leistung

Modell    PS15 PS17 PS25 PS36
Schaltertyp Phase 1 und 3 1 und 3 1 und 3 3
maximale Nennspannung, 50/60 Hz
Nicht geerdet, von Linie zu Linie
kV rms 15.5 17.5 25 38
Impuls-Widerstandsspannung
Leitung-zu-Masse
kV BIL  125 150 125 und 150 200
Kapazitiver Schaltstrom, 50/60 Hz A 200 und 400  400 200 300
Kurzzeit-symmetrische Widerstandsfähigkeit gegen Strom
1,0 Sekunden
A 12.500 12.500 12.500 12.500
Nominale Öffnungs-/Schließzeit m Sek. 100 100 100 220
Mechanische Belastbarkeit (gepaarte Operationen)   50.000 50.000 50.000 30.000
Restrike-Kategorie nach IEEE37.66 Klasse C2 C2 C2 C2
Steuerspannungsbereich          
    48V DC  V  36 bis 60  36 bis 60  36 bis 60  Nicht zutreffend
    110/120 V AC (50/60 Hz) oder V DC  V  90 bis 130  90 bis 130  90 bis 130  90 bis 130
    240 V AC (50/60 Hz)  V  205 bis 265  205 bis 265  205 bis 265  205 bis 265