Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Vollwandler (SFC-Licht)

Hitachi Energy ist Vorreiter in der hydrogepumpten Speicheranwendung mit Komplettumrichterlösungen und bietet Hydro-Kunden maximale Leistung und Flexibilität. Das vollständige Wandlerkonzept ermöglicht es, die Drehzahl der Maschine kontinuierlich vom Stillstand zum Nennwert zu variieren und gleichzeitig ein  Nenndrehmoment im gesamten Frequenzbereich bereitzustellen. Dadurch werden Umschaltzeiten reduziert und die hydraulische Effizienz erhöht, wodurch die Betriebszeit und die Erträge für Betreiber von gepumpten Speicherkraftwerken optimiert werden. 

Hydro SFC Light ist ein Konverter, der für die strengen Anforderungen der hydrogepumpten  Speicheranwendung entwickelt wurde: Die Verwendung robuster und verlustoptimierter Halbleiter gewährleistet höchste Effizienz, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer des Konverters. Ein modularer Konverter ermöglicht die Verwendung standardisierter Zellen bei gleichzeitiger Anpassung an die projektspezifische Nachfrage. 

Raffinierte Steuerungsalgorithmen ermöglichen die Einhaltung anspruchsvoller Netzcodes. Das mechanische Design unterstützt die hohe Verfügbarkeit durch schnellen und einfachen Zugriff auf alle Komponenten und minimierte Wartungs- und Austauschzeiten.

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf