Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

TIMELINE-Tool – Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Dinge Ihres Systems

Einfacher Zugriff auf gespeicherte und zeitgesteuerte Konvertersystemdaten

Das TIMELINE-Tool von Hitachi Energy ist eine erweiterte Fehler- und Diagnosesoftware für Konvertersysteme, die auf AC 800PEC-Steuerungen basiert. Es zeichnet Systemdaten, wie Ereignisse und Trends, von den Steuerungen in eine Datenbank auf und synchronisiert sie unter Verwendung von Zeit als gemeinsame Referenz. Auf Daten kann über den neuesten webbasierten Browser mit maßgeschneiderten Funktionen zugegriffen werden, sodass sich die Anlagenbetreiber auf wichtige Inhalte konzentrieren können.

Die vollständigen Konvertersystemdaten sind nützlich, um die Ursache eines Ereignisses zu identifizieren. Langzeitüberwachungsfunktionen liefern wichtige Informationen über den Gerätestatus, bevorstehende Serviceroutinen, Trends und Input für vorgeschlagene Leistungsverbesserungen.

Hitachi Energy Konverterspezialisten können auf gespeicherte Daten zugreifen und den Wartungstechniker einfacher und effizienter durch das Fehlersuchverfahren und die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen führen.

Vorteile:

  • Alle Konverter-Ereignisse und -Messungen werden auf einen Blick sortiert und zeitlich festgelegt, um jederzeit maximale Produktivität zu gewährleisten
  • Reduzierte Datenkonditionierungszeit sorgt für höhere Verfügbarkeit
  • Minimierte und einfache Fehleranalyse verbessert die Fähigkeiten der Standortwartung
  • Sichere, schnelle und benutzergeführte Nachprüfung von Systemschutztests und -einstellungen
  • Einfacher Zugriff über einen gängigen Webbrowser
  • Intuitives Schnittstellendesign ermöglicht zielorientierten Ansatz
  • Einfache Weiterleitung aufgezeichneter Daten als HTML- oder CSV-Export durch Browser-Download
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf