Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Service am Ende der Lebensdauer

Zur Unterstützung alter Geräte oder Zylinder, die mit SF 6 gefüllt sind, und als Teil ihrer End-of-Life-Services bietet der Hochspannung-Service SF 6 Gasmanagement-Unterstützung. Die Lösung unterstützt den Kunden bei der Handhabung und Handhabung des Gases in einer umweltfreundlichen Umgebung. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Servicegruppe ist die Bereitstellung der fortschrittlichsten Methoden, um die Umweltauswirkungen aller OEM-Anlagen am Ende der Lebensdauer zu minimieren.

Dieser Service bietet dem Endkunden das Vertrauen und die Sicherheit, dass die Entsorgung wirklich minimale Auswirkungen hat. In diesem Fall liefert Hitachi Energy eine grüne Lösung durch die Bereitstellung von Recycling-Gasdienstleistungen, die eine patentierte Hitachi Energy-Technologie (2012 Banksia Environmental Award Gewinner der Clean Technology) verwenden, um das Verunreinigungsgas wieder auf einen Reinheitsgrad von 99,99 % zurückzusetzen und so den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, der für die Aufrechterhaltung eines sicheren und zuverlässigen Übertragungssystems erforderlich ist.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Umfassende Erfahrung und Nutzung der neuesten Technologie, um Ihnen zu helfen, den Zustand Ihrer Ausrüstung zu verstehen.
  • Globales Support-Netzwerk mit umfangreicher Erfahrung, weshalb der Hochspannung-Service Beratungsleistungen anbietet, um individuelle Wartungsstrategien basierend auf dem Zustand der Schaltanlage zu unterstützen.
  • Ressourcen zur umweltgerechten Verwaltung und Entsorgung von stillgelegten Geräten oder nicht funktionierenden Komponenten.
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf